VS: qualità variabile, moderna, robusta e durevole. Senza limiti nei dati sulle prestazioni: per una portata fino al 100 % in più, a fronte di una maggiore densità di energia. Tecniche e materiali testati. Ampia varietà di accessori. Numerose opzioni di fissaggio e funzionamento semplice. Oggi le valvole devono essere così!
Scegliete tra le valvole a spola universali per le mansioni quotidiane e le valvole a otturatore per condizioni ambientali maggiormente impegnative. L'ampia gamma di accessori comprende anche raccordi di collegamento di grandi dimensioni, come tubazioni metalliche.
È anche possibile ottenere VUVS/VUWS come unità preassemblate con silenziatori, raccordi e bobine, sotto forma di valvole individuali montate e pronte per il collegamento. VTUS permette di assemblare le batterie di valvole secondo le esigenze del cliente.
Fatelo montare o montatelo in autonomia: il canotto come interfaccia collaudata alleggerisce il vostro magazzino. Potete scegliere autonomamente la tensione appropriata della bobina e montarla.
Caratteristiche mirate e la qualità Festo ad un prezzo estremamente vantaggioso: il nuovo membro della famiglia VUVS-...-S. Disponibile in tutto il mondo in grandi quantità come parte della gamma principale!
La nostra serie VUVS, affidabile e durevole, è appositamente progettata per applicazioni robuste. Scoprite di più nel video:
Configurare il prodotto