Estremamente sottile, piccola e molto potente con una pressione fino a 7 bar o nell'esercizio con il vuoto fino a 0,9 bar: ideale quando si desidera azionare più valvole di commutazione affiancate in spazi ridotti. La valvola di controllo direzionale 3/2 NC con una portata fino a 5,5 l/min può anche essere smontata per formare un'unità di valvole con un massimo di 20 posizioni.
Ad esempio, nel campo della diagnostica in vitro (IVD) per piccoli dispositivi point-of-care (PoC), in cui le valvole miniaturizzate azionano molte membrane su un cassetto "Lab-on-a-chip" che contiene il processo di analisi e i reagenti. Oppure per il comando del flusso dei fluidi nelle macchine per la dialisi, al fine di azionare interruttori a membrana che tengono separati i fluidi contaminati dal sistema. Sotto forma di valvola pilota o per il comando diretto di flussi di gas ridotti nell'industria elettronica o dei semiconduttori: VOVK è un tuttofare in miniatura. Il consumo energetico estremamente basso di soli 0,5 watt e il tempo di commutazione di 6 millisecondi consentono applicazioni in cui molte valvole commutano flussi di gas ridotti uno accanto all'altro nel modo più compatto possibile.
L'idoneità al vuoto, le pressioni fino a 7 bar e la larghezza di soli 5,9 mm rendono la VOVK unica. Sono disponibili tre versioni per la massima versatilità: con attacco flangiato per il montaggio delle valvole su piastra canale, allineamento diretto fino a 20 valvole oppure come valvola singola con nippli spinati.
Configurare il prodotto