In qualità di interfaccia tra comando host e soluzione di automazione modulare, il CPX-E è l'interfaccia per la pneumatica, la tecnologia degli attuatori elettrici e i sensori. La funzione di comando decentralizzato integrato è implementata nella rete decentralizzata tramite master EtherCat. Anche il collegamento diretto dei servoazionamento avviene tramite EtherCat. IO-Link offre una maggiore flessibilità nella comunicazione punto a punto.
Licenza CPX-E Motion
La licenza del software "Motion and robotics" per il comando CPX-E-CEC-M1-xx, offre una soluzione conveniente per creare applicazioni di manipolazione in modo rapido e semplice. È possibile ottenere le due licenze all'indirizzo Festo AppWorld.
Licenza PTP
Licenza CP
Il software FTL è integrato con le licenze CPX-E Motion. Ciò consente di disporre di un'ampia gamma di funzioni per la programmazione del movimento e il comando degli I/O. La sua struttura semplice e il funzionamento intuitivo rendono molto facile la programmazione dei movimenti. Non è necessaria una conoscenza approfondita della programmazione o una formazione specifica. In questo modo il programmatore può concentrarsi completamente sulla soluzione dell'applicazione.
Configurare il prodotto