En tant qu’interface entre l'automate hôte et les composants de terrain, le CPX-E est la liaison idéale entre la pneumatique et la technique des entraînements électriques ainsi que pour les capteurs. La fonction de commande décentralisée intégrée est réalisée dans le réseau décentralisé via des maîtres EtherCat. La connexion directe des régulateurs de servo-entraînement se fait également via EtherCat. IO-Link assure une plus grande flexibilité dans la communication de point à point.
Licence Motion CPX-E
Avec la licence logicielle « Motion et robotique » pour la commande CPX-E-CEC-M1-xx, vous disposez d’une solution pratique qui vous permet de créer facilement et rapidement des applications de manipulation. Vous pouvez obtenir les deux licences à l’adresse Festo AppWorld .
Licence PTP
Licence CP
Le logiciel FTL est intégré aux licences Motion CPX-E. Vous disposez ainsi d’une multitude de fonctions pour la programmation de mouvements et la commande d’E/S. Grâce à sa structure simple et à son utilisation intuitive, la programmation des mouvements est très facile. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances approfondies en programmation ni de suivre une formation spécifique. Le programmeur peut ainsi se concentrer pleinement sur la recherche d'une solution pour l’application.
Merci de configurer le produit