Extrêmement mince, petit et très puissant, avec une pression allant jusqu'à 7 bar ou en mode vide jusqu'à 0,9 bar. Idéal si vous souhaitez faire fonctionner de nombreux distributeurs les uns à côté des autres dans un espace très réduit. Le distributeur 3/2 NF avec un débit allant jusqu'à 5,5 l/min peut également être étendu en un terminal de distributeurs comptant jusqu'à 20 emplacements.
Par exemple, dans le domaine du diagnostic in vitro (IVD) pour les petits dispositifs Point-of-Care (PoC), où les vannes miniatures actionnent de nombreuses membranes sur une cassette « laboratoire sur puce » contenant le processus analytique et les réactifs. Ou pour contrôler le débit des fluides dans les machines de dialyse afin d'actionner les interrupteurs à membrane qui maintiennent les fluides contaminés séparés du système. En tant que distributeur pilote ou pour le contrôle direct de petits débits de gaz dans l'industrie de l'électronique ou des semiconducteurs : le VOVK est un distributeur miniature polyvalent. La consommation d'énergie extrêmement faible de seulement 0,5 watt et le temps de commutation de 6 millisecondes permettent de réaliser des applications au sein desquelles de nombreux distributeurs commutent de petits débits de gaz de manière aussi compacte que possible les uns à côté des autres.
La compatibilité avec le vide, les pressions jusqu'à 7 bar et la largeur de seulement 5,9 mm rendent le VOVK unique. Trois versions sont disponibles, pour une diversité maximale d'applications : avec un raccord à bride pour le montage des distributeurs sur une plaque de distribution, il est possible de monter jusqu'à 20 distributeurs directement en série ou comme un seul distributeur avec des raccords cannelés.
Merci de configurer le produit