Les axes à courroie crantée ELGC-TB se distinguent par leur guidage à billes interne, protégé par une bande protectrice en acier inoxydable durable, et par l'axe à courroie crantée, ainsi que par leur design optimisé en termes de poids. Ils sont synonymes de dynamisme accru et de longue durée de vie.
La particularité : le système de montage unique et universel « one-size-down ».
Les éléments de fixation pour le montage axe sur axe permettent de monter directement les axes à courroie crantée ELGC-TB avec les axes à vis à billes ELGC-BS et le mini-chariot EGSC sans plaque d'adaptation supplémentaire.
La bande protectrice en acier inoxydable fixée de manière permanente protège le guidage et la vis ou la courroie crantée
Choix libre de la position du moteur et des kits de montage, différents kits axiaux et parallèles, également modifiable ultérieurement
Accouplement très compact, intégré dans l'axe à courroie crantée. Inclut un remplacement facile en cas de maintenance, compatible avec les kits axiaux et parallèles
Guidage à billes intégré avec une longue durée de vie ainsi qu'un rail de guidage rigide et précis pour supporter des charges élevées
Surveillance de position économique avec capteur de proximité SMT-8M
Raccord fermé pour l'étanchéité de l'axe en standard, le vide peut être raccordé ultérieurement pour une protection accrue de l'installation avec de faibles émissions de particules
Merci de configurer le produit