Der preis- und größenoptimierte, kompakte Servoantriebsregler CMMT-AS ist integraler Bestandteil der Automatisierungsplattform von Festo. Geeignet für Punkt-zu-Punkt- und interpolierende Bewegungen, ist CMMT-AS mit der Festo Automation Suite in nur wenigen Minuten in Betrieb genommen – fehlerfrei!
Der Regler eignet sich für unterschiedliche Ethernet-basierte Bussysteme und lässt sich lückenlos in Systemumgebungen der Steuerungen unterschiedlicher Hersteller integrieren. Steuerungsspezifische Funktionsbausteine dafür sind inklusive.
Das gewünschte Ethernet-Protokolle können Sie ganz einfach manuell auf dem Antriebsregler per DIL-Schalter einstellen oder noch einfacher und komfortabler direkt bei der Inbetriebnahme in der Festo Automation Suite auswählen.
Servoantriebe regeln Servomotoren. Damit sind sie zuständig für rotative Anwendungen und, zusammen mit einer Achse, für lineare Bewegungen in der Maschine. Servoantriebsregler sind eine Kerntechnologie der Automatisierung. Mit der CMMT-Familie verfügen wir über die volle Kompetenz und Erfahrung.
Alle Anschlüsse sowie die Bedieneinheit CDSB befinden sich vorne und oben auf dem Regler
Einfache Integration in Automatisierungslösungen. Zum Beispiel von Siemens, Rockwell, Beckhoff etc.
Schnelle Implementierung von Punkt-zu-Punkt-Bewegungen und von interpolierenden Bewegungen
Optimale Parameter für optimierte Taktzeiten und Prozesssicherheit
Bis zu 3 Parametersätze für komplexe Anwendungen auf dem Regler speichern
Schutzfunktionen standardmäßig:
Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie z.B. SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) oder SSR (Safe Speed Range) in Vorbereitung
Konfiguration der Standardsicherheitsfunktionen ohne Software möglich
Multi-Encoder-Eingang für Motoren
Eingang für 2. Encoder:
Der Anschluss des Servomotors EMMT-AS erfolgt mittels Ein-Kabel-Lösung (OCP)
Andere Servomotoren werden mit getrennten Leitungen angeschlossen
Energierückspeisung über den Zwischenkreis
Bedienelement mit Touchscreen und USB-Schnittstelle
Einfache Volltextdiagnose und Einstellung des Reglers vor Ort
Bitte konfigurieren Sie Ihr Produkt