Le régulateur de servo-entraînement compact CMMT-AS, dont le prix et la taille ont été optimisés, fait partie intégrante de la plateforme d'automatisation de Festo. Adapté aux mouvements de point à point et d'interpolation, CMMT-AS est mis en service en quelques minutes seulement avec le logiciel Festo Automation Suite, sans erreur !
Le contrôleur moteur convient à différents systèmes de bus basés sur Ethernet et s'intègre parfaitement dans les architectures de systèmes de commande de différents fabricants. Des blocs fonction spécifiques à son pilotage sont inclus à cet effet.
Vous pouvez tout simplement régler manuellement le protocole Ethernet souhaité sur le régulateur de servo-entraînement à l’aide d’un commutateur DIL ou, de manière encore plus simple et confortable, le sélectionner directement lors de la mise en service dans la Festo Automation Suite.
Les servocommandes régulent les servomoteurs. Ils sont donc responsables des applications rotatives et, avec un axe, des mouvements linéaires dans la machine. Les servo-variateur sont une technologie clé de l’automatisation. Avec la famille CMMT, nous disposons de compétences approfondies et d’une riche expérience.
Une gamme de contrôleur pour de nombreux bus de terrain
Intégration facile dans les solutions d'automatisation avec des automates tels que Siemens, Rockwell, Beckhoff et autres
Tous les branchements ainsi que l'unité de commande CDSB se trouvent à l'avant et sur le dessus du contrôleur
Intégration facile dans les solutions d'automatisation. Par exemple de Siemens, Rockwell, Beckhoff, etc.
Implémentation rapide de mouvements point à point et de mouvements d'interpolation
Des paramètres optimaux pour des temps de cycle et une sécurité de processus optimisés
Enregistrer jusqu'à 3 jeux de paramètres sur le régulateur pour des applications complexes
Fonctions de sécurité par défaut :
Fonctions de sécurité étendues comme par exemple SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) ou SSR (Safe Speed Range) en développement
Configuration des fonctions de sécurité standard possible sans logiciel
Entrée multi-codeurs pour les moteurs
Entrée pour 2e codeur :
Le raccordement du servomoteur EMMT-AS s'effectue au moyen d'une solution monocâble (One Cable Plug)
Les autres servomoteurs sont raccordés avec des câbles séparés
Récupération d'énergie via le circuit intermédiaire
Élément de commande avec écran tactile et interface USB
Diagnostic simple en texte clair et réglage du régulateur sur site
Merci de configurer le produit