DFPD : la nouvelle référence en matière de vérins rotatifs. Qu’il s’agisse d’un actionneur simple ou d’un élément d’une vanne de process entièrement automatisée Festo : le couple de 10 ... 2 300 Nm, l’angle de rotation jusqu’à 180° et les conceptions résistantes à la corrosion font du DFPD à simple ou double effet une solution adaptée aux vannes à boisseau sphérique, aux vannes papillon ou aux clapets d’air dans les industries chimique, pharmaceutique et des boissons, ainsi qu’aux solutions de traitement de l’eau.
La combinaison compacte de la crémaillère et du pignon, en particulier dans la version à simple effet, peut être facilement installée même dans un espace de montage limité. La diversité des modèles et les configurations de perçage normées selon NAMUR VDI/VDE 3845 pour distributeurs de pilotes et de nombreux appareils périphériques courants ouvrent de nombreuses possibilités d’utilisation. La position finale peut également être réglée des deux côtés, et le sens de rotation peut être sélectionné pour le DFPD à simple et double effet.
La morphologie du ressort permet de définir la plage de pression de manière optimale pour la tâche à accomplir. Par pas de 0,5 bar, des pressions de 2 ... 6 bar peuvent être réglées.
Le DFPD fonctionne également de manière fiable à des températures extrêmes : le spectre des versions basse et haute température s’étend de -50 ... +150 °C.
Armés pour les conditions difficiles de l’industrie chimique : DFPD-C et DFPD-C-VDE2, avec interface NAMUR conforme à VDI/VDE 3847, culasse arrière anodisée, vis de réglage non éjectables pour les positions de fin de course, bague de centrage d’arbre et groupes de ressorts fixes en métal non ferreux, en font la nouvelle référence en matière de vérins rotatifs destinés à l’industrie chimique.
Avec le configurateur pour les unités de vannes de process, la sélection de la solution optimale est un jeu d’enfant. Après avoir saisi vos paramètres, le configurateur vous proposera directement des combinaisons appropriées, y compris l'ID du système et les données CAO, votre ingénierie est ainsi plus rapide, plus sûre et plus simple.