• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Un mouvement d'un seul tenant

Puissant, précis et compact. Le puissant entraînement à double piston du mini-chariot DGST séduit en particulier par la précision et la résistance du guidage à billes. Mais aussi grâce à la combinaison du chariot et de l'étrier à partir d'une seule pièce. Le résultat : une précision maximale dans l'application.

Un véritable miracle du gain de place !

Les éléments amortisseurs intégrés dans l'espace de montage et la longueur de construction extrêmement courte font du DGST le chariot le plus compact du marché. Le DGST permet ainsi de gagner de la place dans toutes les applications client.

Amortissement : vous avez le choix

La grande variété d'amortissements, tout comme l'utilisation de transmetteurs de position, donne lieu à de nombreuses et de nouvelles possibilités d'applications. Ou vous pouvez économiser des coûts et utiliser le DGST sans amortissement supplémentaire.

Grande précision

L'étrier et le chariot du DGST sont fabriqués à partir d'une pièce. Cela permet d'obtenir les meilleures précision et fidélité angulaire possibles des interfaces du chariot et de l'étrier l'une par rapport à l'autre. En outre, la résistance et la robustesse, notamment de l'interface au niveau de l'étrier, augmentent encore.

Festo Elevator Pitch : gamme de chariots pneumatiques DGST

Découvrez en 35 secondes les caractéristiques et les avantages de la gamme de chariots pneumatiques DGST