• Produits
  • Téléchargements

Capteur de proximité SDBT-MS...EX6 pour environnements ATEX

Le capteur de proximité est adapté à une utilisation dans des zones explosibles. Sa sortie de commutation à sécurité intrinsèque (Namur) nécessite un raccordement à un amplificateur-séparateur, par exemple le Module IO Festo CPX-P-8DE-N-IS .

Certificats SDBT-MS

Certificats et zones

  • Certificats : IECEx, ATEX, Inmetro, CCC, Ex, KCC
  • Zones ATEX : 0, 1, 2, 20, 21, 22
  • Catégories d’appareils ATEX : 1GD, 2GD, 3GD
SDBT-MS en zone ATEX

Utilisation en zone ATEX


Le capteur de proximité est réalisé avec une sortie de commutation à sécurité intrinsèque (Namur).
Cette sortie nécessite le raccordement du capteur à un amplificateur-séparateur.