• Produits
  • Téléchargements

Grande flexibilité !

Avec le capteur SPAU pour la mesure, la surveillance et l'interrogation de la pression, toutes les valeurs de pression sont en permanence sous contrôle : pour plus de productivité et de sécurité des processus. Et pour une mise en service plus rapide de l'installation.

Mesure intelligente de la pression

Le SPAU est un capteur de pression intelligent avec une valeur de seuil ou un comparateur à fenêtre librement programmable. Son large éventail de fonctions pour les gaz non corrosifs comprend :

  • Surveillance du réseau
  • Surveillance du régulateur
  • Surveillance du vide
  • Tests d'étanchéité
  • Détection d'objet

La maintenance et le paramétrage à distance ainsi qu'un changement simple de capteur sont également possibles via IO-Link.

Une flexibilité unique

L'adaptation de la pression, d'une flexibilité unique, garantit un montage simple et rapide dans toutes les situations de montage. Ainsi, le sens de la sortie de pression à l'arrière et en bas, tout comme le sens de la sortie des connecteurs M8/M12 vers le haut, le bas et l'arrière, peuvent être choisis librement. Et les sorties de courant et de tension commutables PNP/ NPN permettent une adaptation à toutes les commandes.

Simplicité d'utilisation

Avec un grand écran LCD bleu/rouge très lisible et bicolore pour savoir immédiatement si la pression est correcte. Et un menu clair à trois touches : mise en service rapide et apprentissage par simple réglage du point de commutation de la pression.

Construction robuste

La conception IP65 permet une utilisation dans des environnements difficiles.

Espace de construction optimisé

Espace d'installation optimisé grâce à l'intégration dans les unités de conditionnement MS4 et MS6.

SPAU