Largura e tamanho mínimos, com uma pressão de até 7 bar ou 0,9 bar para funcionamento a vácuo e alto rendimento: ideal para o funcionamento de diversas válvulas de comutação em paralelo ou em um espaço muito reduzido. A válvula de 3/2 vias normalmente fechada e com fluxo de até 5,5 l/min também é ampliável para se criar um terminal de válvulas de até 20 posições.
Por exemplo, no campo do diagnóstico in vitro (DIV) para pequenos equipamentos no ponto de cuidado (PoC), nos quais as válvulas em miniatura acionam diversas membranas em um cartucho "lab-on-a-chip", que contém o processo de análise e os reagentes. Também para o controle do fluxo de fluidos nos equipamentos de diálise e o acionamento dos comutadores de membrana que mantêm os líquidos contaminados separados do sistema. Como válvula servopilotada ou para o controle direto de pequenos fluxos de gás na indústria eletrônica ou dos semicondutores: VOVK representa tudo miniaturizado. O seu consumo energético extremamente baixo, de apenas 0,5 W, e o tempo de comutação de 6 milissegundos permitem implementar aplicações nas quais diversas válvulas, o mais próximo umas das outras possível, comutam entre pequenos fluxos.
As válvulas VOVK são únicas devido à sua capacidade de funcionar no vácuo, suportar pressões de até 7 bar e, também, graças à largura de apenas 5,9 mm. Existêm três versões disponíveis para atender as mais diversas aplicações: com conexão de flange para a montagem de válvulas em uma placa com canal, podendo se montar até 20 válvulas diretamente em linha ou como uma só válvula com espigões.
Configure o seu produto