Com a oferta de uma aplicação universal e de um conceito de segurança excecional, a válvula solenoide operada por piloto VOFC é utilizada como válvula de controlo nas linhas de produção de produtos químicos, petroquímicos e farmacêuticos líderes no mundo, como também na indústria do petróleo e do gás - a escolha favorita para controlar atuadores de válvulas de ação simples e dupla.
As válvulas solenoide também funcionam de forma extremamente fiável e segura nas funções "Fail-Safe" para a paragem segura dos atuadores de válvulas com posicionadores.
Os dispositivos de segurança nos equipamentos da indústria de processos devem reduzir os riscos causados pelo equipamento às pessoas, ao ambiente e aos produtos, o máximo possível. Regra geral, quanto mais perigosas as instalações, mais fiável deve ser o equipamento de segurança em caso de emergência. Se é atribuído um nível SIL a uma instalação, deve observar os princípios específicos dessa instalação, como por exemplo, a construção redundante. Isto reduz os riscos ao máximo em caso de avaria.