• Produtos
  • Downloads

Controlo da taxa de fluxo dos meios.

Normalmente fechada ou normalmente aberta? A escolha é sua. Controlará ainda melhor as taxas de fluxo dos granulados, dos líquidos com partículas sólidas, de alta viscosidade e abrasivos. Mínima resistência ao fluxo, sem obstruções, fácil de limpar e com muito pouco espaço morto: passagem livre para os meios.

Modular e de longa duração

Os componentes da VZQA são configuráveis de forma modular. Sejam padrões de ligação, materiais ou elementos de válvulas de manga flexível. Até o cartucho vedante pode ser trocado sem precisar de ferramentas especiais. Em determinadas condições de funcionamento, esta troca só é necessária após aproximadamente um milhão de ciclos. Isto e a simplicidade da montagem tornam a válvula de manga flexível VZQA muito económica. Robusta e fiável durante a aplicação

Normalmente fechada (NC) ou normalmente aberta (NO)

Pela primeira vez, a versão normalmente fechada foi executada sem um atuador adicional. Na versão de alumínio, é possível detetar as posições através de um anel magnético montado no pistão. Na versão normalmente aberta, o ar comprimido é aplicado diretamente no elemento da válvula de manga flexível.

Fácil de limpar

Ambas as versões VZQA são fáceis de limpar por dentro e por fora. A abertura total da válvula de manga flexível assegura que o meio tenha uma elevada taxa de fluxo. Isso proporcionará o suporte ótimo aos seus processos de higiene e à limpeza associada.