Para proteger o guia e o atuador por fuso
Para servomotores da Festo e para motores de diversos fornecedores asiáticos e europeus
Posições do motor livremente selecionáveis (rotação de 4x90°), podem ser alteradas posteriormente
Consulta de posição econômica e fácil por meio de sensores de proximidade indutivos diretamente montados na ranhura, bem como kit de adaptadores para sensores ópticos comuns no mercado asiático, como Omron
Eixos Z alternativos para movimentos verticais: eixos de acionamento por fuso ELGC ou miniguias EGSC
Suportes e placas de montagem muito leves e, ao mesmo tempo, extremamente estáveis para a conexão precisa dos eixos uns aos outros
Guia dupla de deslizamento do eixo para o tamanho 120/160 e guia individual extragrande de deslizamento do eixo para o tamanho 90
Montagem por aparafusamento direto ou lateral, utilizando porcas ou suportes de montagem
Cada <1% de cobre e zinco
O nosso eixo de acionamento por fuso ELGT com guia dupla protegido é adequado como eixo único ou combinado em sistemas de console 2D e 3D, com excelente compacidade e ótima relação custo-benefício. Pode ser utilizado onde a sua produção necessitar. Não é preciso instalá-lo em cima de um trilho de transporte ou quando a compacidade máxima define a disposição da máquina. Na indústria eletrônica e nas aplicações de ambiente de trabalho, bem como na produção de baterias. Também podem ser utilizados em sistemas de teste e inspeção, na manipulação de peças pequenas ou nos sistemas de montagem.
Configure o seu produto