• Produtos
  • Downloads
Carregando...
CPX-AP-A

Modular, altamente flexível e de alto desempenho

Você deseja combinar, de forma flexível, sistemas I/O remotos com a automação elétrica e pneumática? Deseja também personalizar a arquitetura de automação da sua máquina e adequá-la à sua filosofia de projeto, gerando o menor custo e esforço possível?

Nosso sistema modular I/O remoto CPX-AP-A é a resposta para essas perguntas e para suas necessidades. As modernas topologias de automação garantem conectividade livre e consistente, incorporada em conceitos compatíveis e preparados para o futuro para a automação flexível de máquinas inteiras ou módulos individuais de máquinas. E isso independente da rede utilizada e sem restrições: de forma pneumática, elétrica, comunicativa e inteligente - interação perfeita, diretamente na nuvem.

A modularidade do CPX-AP-A em síntese

Estrutura modular da plataforma de automação CPX-AP-A

1. Módulo de barramento de campo

  • Para comunicação em redes baseadas em Ethernet
  • Interface de comunicação com outros dispositivos AP
  • Pode ser posicionado livre e independentemente da fonte de alimentação de 24 V CC

2. Placa final inteligente

  • Interface AP econômica e compacta para dispositivos AP adicionais
  • Comunicação em tempo real com taxa de dados de 200 MBaud e tempo de ciclo de 250 μs

3. Módulos de entrada e saída, IO-Link Master

  • Todos os módulos podem ser combinados conforme necessário e dispostos livremente em fileiras
  • Módulos de entrada e saída digitais e analógicos com 32 entradas e saídas futuramente
  • IO-Link Master para dispositivos IO-Link da Festo e de outros fornecedores

4. Bases elétricas sem alimentação

  • Redirecionamento da tensão e comunicação entre os módulos e ao terminal de válvulas
  • Interconexão através de uniões de parafuso angulares automoldadas

5. Bases elétricas com fonte de alimentação (24 VCC)

  • Fonte de alimentação para módulos I/O e terminais de válvulas (tensão do sistema e de trabalho)
  • Alimentação adicional de tensão de trabalho para saídas e válvulas, para criar zonas de tensão
  • Redirecionamento da tensão do sistema para outros dispositivos AP ou componentes externos

6. Interface pneumática

  • Conexão entre I/O remoto e terminal de válvulas montado
  • Para VTUX e MPA-S: silenciador de superfície, conexão de ar comprimido e ar de controle
  • Para VTSA: slot para qualquer módulo I/O, alimentação/redirecionamento de tensão opcional

7. Terminais de válvulas

Variantes de terminais de válvulas com uma gama completa de funções montadas diretamente no I/O remoto

  • VTUX: alto grau de modularidade
  • MPA-S: muito compacto
  • VTSA: robusto e potente

Tensão do sistema e tensão de trabalho separadas

8. Seleção de materiais

Módulos e bases elétricas feitos de polímero robusto e de alta qualidade com fibra de vidro

  • Retardante de chamas e livre de halogênio, adequado para aplicações de soldagem
  • Alta compatibilidade EMC

O metal é usado quando for necessário devido a requisitos padrão ou para montagem

  • Mangas de metal para blindagem de conectores
  • Conexões à alimentação do sistema
  • Conexões roscadas de metal, placas finais e elementos de fixação

Desempenho em tempo real no sistema: as possibilidades da Plataforma de Automação em um relance

Estrutura e uso de diferentes topologias com o CPX-AP-A

Na galeria de imagens a seguir, você pode saber mais sobre as possibilidades de diferentes configurações com sistemas I/O remotos e um terminal de válvulas. Mostramos como as modernas topologias de automação permitem conectividade livre e consistente para a automação flexível de máquinas inteiras ou módulos individuais de máquinas. E isso independente da rede utilizada e sem restrições: de forma pneumática, elétrica, comunicativa e inteligente.

Clique na galeria de fotos agora e saiba mais sobre as diferentes configurações.

"Você pode adaptar a arquitetura de automação da sua máquina individualmente à sua filosofia de projeto com baixos custos e poucos esforços. Nossa conectividade de ponta a ponta permite que você combine livremente sistemas I/O remotos com automação elétrica e pneumática, sempre com o suporte de ferramentas de engenharia adequadas."

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG