Como interface entre o controlador programável host e a solução de automação modular, o CPX-E é a interface para a tecnologia de acionamento pneumático e elétrico, assim como sensores. A função de controle descentralizado integrado é implementada na rede descentralizada, por meio do mestre EtherCat. A conexão direta dos reguladores de servoacionamento também funciona por EtherCat. O IO-Link proporciona maior flexibilidade na comunicação ponto a ponto.
Licença CPX-E Motion
A licença de software "Movimento e robótica" para o controlador programável CPX-E-CEC-M1-xx fornece uma solução conveniente para criar aplicações de manipulação de forma rápida e fácil. Você pode obter as duas licenças em Festo AppWorld.
Licença PTP
Licença CP
O software FTL está integrado nas licenças CPX-E Motion. Isso lhe oferece uma ampla gama de funções para programação de movimento e comando de I/O. Seu design simples e a operação intuitiva facilitam muito a programação de movimentos. Não é necessário ter amplo conhecimento de programação nem treinamento especial. Isso permite que o programador se concentre totalmente na solução da aplicação.
Configure o seu produto