O primeiro sensor para cilindro com ajuste automático do ponto de comutação. Facilita ainda mais o comissionamento de um sensor para cilindros. Possui uma faixa de detecção de 20 mm e é fácil e seguro de instalar, especialmente quando a montagem é mais difícil.
O SDBT-MSX é ideal para todas as aplicações padrão, especialmente na automação industrial, na indústria eletrônica e no manuseio de peças pequenas.
Monte o SDBT-MSX aproximadamente na posição final, conecte o cabo ao controlador e ligue o sistema. Pronto! Muito mais fácil, rápido e seguro do que antes. A deteção automática do ponto de comutação programa mediante aprendizagem o ponto de comutação durante o funcionamento. E não precisa de nenhuma alimentação elétrica durante a instalação!
Como alternativa, pode utilizar o botão de comando capacitivo. Pode programar o ponto de comutação manualmente, definir se é PNP, NPN ou NO, NC e a janela de comutação de 2 a 15 mm. Com estas opções, também poderá reduzir o número de referências do seu armazém.
Saiba o quão fácil e rápida é a colocação em funcionamento do sensor cilíndrico: