• Produtos
  • Downloads

Altamente flexível!

Com o sensor SPAU para a medição, controlo e deteção da pressão, todos os valores de pressão estão permanentemente sob controlo: para uma maior produtividade e segurança do processo. E para acelerar a colocação em funcionamento do sistema.

Medição inteligente da pressão

O SPAU é um sensor de pressão inteligente com comparador de valores-limite ou de janelas que podem ser livremente programáveis. A sua vasta gama de funções para gases não corrosivos inclui:

  • Supervisão da rede
  • Supervisão dos reguladores
  • Monitorização do vácuo
  • Ensaios de estanqueidade
  • Deteção de objetos

A manutenção e parametrização à distância, bem como a troca fácil dos sensores também podem ser realizadas com IO-Link.

Flexibilidade única

A sua excecional adaptação flexível à pressão garante uma instalação simples e rápida em qualquer situação de montagem. Desta forma, é possível escolher facilmente mediante o sistema modular a direção de saída da pressão pela parte traseira e pela inferior, bem como a direção de saída do conector M8/M12 para cima, para baixo e para trás. E as saídas de corrente e tensão PNP/NPN comutáveis permitem a adaptação a qualquer controlador.

Fácil de manusear

Com um grande ecrã LCD de duas cores azul/vermelho de fácil leitura para reconhecer imediatamente se a pressão está correta. E uma clara navegação pelo menu mediante 3 botões: colocação em funcionamento rápida e programável mediante o simples ajuste do ponto de comutação.

Construção robusta

A construção IP65 permite o seu uso em ambientes difíceis.

Espaço de instalação otimizado

Espaço de instalação otimizado graças à integração nas unidades de manutenção MS4 e MS6.

SPAU