• Produtos
  • Downloads

Uso versátil.

O sensor de pressão SPAN, de preço atrativo, convence através da sua maior flexibilidade graças às saídas elétricas comutáveis e à máxima variedade de faixas de medição de pressão e ligações pneumáticas. A construção compacta de 30 x 30 mm, as inúmeras versões e a facilidade de uso do menu permitem que o sensor seja adequado para uma ampla gama de aplicações.

Uso flexível e versátil

Graças às opções de comutação das saídas elétricas indicadas intuitivamente:

  • PNP/NPN
  • Normalmente fechado/normalmente aberto
  • Saída de corrente/tensão

Colocação em funcionamento muito fácil

Graças ao menu intuitivo do SPAN, a colocação em funcionamento é completamente simples e rápida. É possível colocar os sensores de pressão SPAN em funcionamento ainda mais facilmente graças à função de replicação.

Grande visibilidade

É possível ver claramente o texto em branco de alto contraste sobre um ecrã azul:

  • Visor alfanumérico de duas linhas
  • Informação sobre o estado de grande superfície mediante a mudança para vermelho de todo o ecrã

Mais produtivo graças a uma ótima medição da pressão

SPAN mede a pressão para meios gasosos. Estão disponíveis as seguintes funções:

  • Supervisão da rede (pressão disponível)
  • Supervisão da pressão no regulador de pressão (pressão na faixa nominal)
  • Vácuo (peça aspirada)
  • Ensaios de estanqueidade (queda da pressão ao longo do tempo)
  • Deteção do objeto (pressão dinâmica existente)