• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

O CMMT-ST extremamente pequeno e altamente rentável com multiprotocolo

Você pode facilmente definir o protocolo Ethernet necessário manualmente no regulador do acionamento usando um interruptor DIL ou, de forma ainda mais simples e conveniente, selecioná-lo diretamente durante o comissionamento no Festo Automation Suite.

Conectividade contínua: regulador de servoacionamento CMMT - de 50 W a 12 kW

Os servoacionamentos controlam os servomotores, sendo responsáveis por aplicações rotativas e, junto com um eixo, por movimentos lineares na máquina. Os reguladores de servoacionamento são uma tecnologia essencial da automação. Com a família CMMT, temos toda a competência e experiência.

1. Comunicação baseada em Ethernet

  • Uma plataforma de reguladores de servo acionamento para inúmeros barramentos de campo
  • Integrável facilmente nas soluções de automação com controlos, por exemplo, da Siemens, Rockwell ou Beckhoff, entre outros

Logótipo Servo Drives

2. Muito compacto

50% mais compacto do que o CMMT-AS mais compacto com praticamente o mesmo desempenho

3. Arranque

Com Festo Automation Suite, o arranque é efetuado sem problemas em apenas alguns minutos

4. Conjuntos de parâmetros

  • Parâmetros ideais para tempos de ciclo e segurança de processos otimizados
  • Armazenamento de até 3 conjuntos de parâmetros no regulador para aplicações complexas

5. Segurança padrão integrada

  • STO: paragem segura do binário (SIL3/cat. 3 PL e)
  • SS1: Paragem segura 1 (tipo c) se é utilizado um aparelho de conexão externo adequado e um circuito apropriado
  • Possibilidade de configuração sem software

6. Ligação do motor e interface do encoder

Ligação do motor do firmware e parâmetros:

  • Excelente com o motor de passo EMMS-ST comprovado da Festo
  • Adequada para motores BLDC (motor DC sem escovas)

Interface do encoder:
Para uma maior precisão de posicionamento do sistema mecânico dos eixos

7. Deslocamento dinâmico e posicionamento preciso

  • Ponto a ponto
  • Interpolação

8. Especificações técnicas

  • Potência contínua máx.: 300 W
  • Tensão primária: 24...48 V DC
  • Corrente do motor: 8 A/pico 10 A

Na prática