Resistente, preciso e compacto. O potente atuador de pistão duplo da mini-guia DGST surpreende, especialmente, pelo preciso e robusto guia de rolamento de esferas . Mas também através da combinação de guia e rótula de engate numa só peça. O resultado é a máxima precisão na aplicação.
Os elementos de amortecimento integrados no espaço de instalação e a longitude de construção extremamente curta transformam o DGST no atuador com guia mais compacto do mercado. Desta forma, o DGST poupa espaço em qualquer aplicação do cliente.
A grande diversidade de opções de amortecimento permite utilizar transmissores de posição e abre muitas novas possibilidades de aplicação. Ou, também, pode poupar gastos e utilizar o DGST sem amortecimento adicional.
No DGST, a rótula de engate e o guia são feitos como uma única peça. Isto permite conseguir a melhor precisão e exatidão angular entre as interfaces do guia e da rótula de engate. Além disso, também aumenta a capacidade de carga e a robustez, especialmente da interface da rótula de engate.
Conheça as características e vantagens da série de guias pneumáticos DGST em 35 segundos