• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

Versátil

A combinação para muitas aplicações: tubo flexível PUN-H e união rápida roscada QS. Ideal para um funcionamento ótimo e sem problemas constantes nos sistemas. Resistente à hidrólise e adequado para utilizar em ambientes com uma elevada humidade.

Alimentação de ar comprimido fiável

Para aplicações padrão, bem como para zonas húmidas em contacto com água até 50 °C. O tubo flexível PUN-H não apresenta fissuras pela hidrólise graças ao material modificado.

Muito flexível

O PUN-H resistente a dobras permite uma fácil disposição no sistema. Graças à resistência à hidrólise e aos micróbios, o tubo flexível é adequado para a indústria alimentar. Além disso, a versão em preto é resistente aos raios UV, por isso, pode ser utilizada no exterior.

Tempo de instalação curto graças à função Plug and Work comprovada.

É possível introduzir e soltar os conectores QS, contam com a qualidade habitual da Festo e com o princípio de vedação e desbloqueio comprovado.

Transparente para uma maior segurança

Com os tipos transparentes, é possível detetar facilmente partículas, humidade e óleo nos tubos flexíveis. Assim, conta com uma verificação simples e eficaz do estado do seu sistema.