O regulador de servo acionamento CMMT-AS tem um preço e um tamanho otimizados, e está integrado na plataforma de automação da Festo. Apto para movimentos ponto a ponto e interpolados, o CMMT-AS pode ser posto em funcionamento com o Festo Automation Suite em apenas alguns minutos e sem erros.
O regulador é perfeito para diferentes sistemas de barramento baseados em Ethernet e pode ser integrado sem fissuras em ambientes de sistemas de controladores de diferentes fabricantes. Os módulos de funções específicos do controlador necessários para essa finalidade estão incluídos.
Você pode facilmente definir o protocolo Ethernet necessário manualmente no regulador de servoacionamento utilizando um interruptor DIL ou, de forma ainda mais simples e conveniente, selecioná-lo diretamente durante o comissionamento no Festo Automation Suite.
Os servoacionamentos controlam os servomotores, sendo responsáveis por aplicações rotativas e, junto com um eixo, por movimentos lineares na máquina. Os reguladores de servoacionamento são uma tecnologia essencial da automação. Com a família CMMT, temos toda a competência e experiência.
Uma plataforma de reguladores de servo acionamento para inúmeros barramentos de campo
Facilmente integrado nas soluções de automação com controladores da Siemens, Rockwell, Beckhoff, entre outros
Todas as ligações e a unidade de controlo CDSB encontram-se na parte frontal e superior do regulador
Fácil integração em soluções de automação. Por exemplo, da Siemens, Rockwell, Beckhoff, etc.
Rápida implementação de movimentos ponto a ponto e de movimentos interpolados
Parâmetros ideais para tempos de ciclo e segurança de processos otimizados
Armazenamento de até 3 conjuntos de parâmetros no regulador para aplicações complexas
Funções de segurança de série:
Outras funções de segurança como, por ex., SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) ou SSR (Safe Speed Range) no estado de preparação
Possibilidade de configuração das funções de segurança padrão sem software
Entrada multi-encoder para motores
Entrada para um 2º encoder:
A conexão do servo motor EMMT-As é realizada por meio de uma solução de cabo único (OCP)
Outros servo motores conectam-se com cabos separados
Recuperação da energia através do circuito intermédio
Elemento de controlo com ecrã tátil e porta USB
Diagnóstico intuitivo com texto na íntegra e ajuste do regulador no lugar