DFPD: a nova referência em atuadores giratórios. Como atuador independente ou como componente de uma válvula de processos totalmente automatizada da Festo: o binário de 10 ... 2.300 Nm, o ângulo de rotação de até 180° e a disponibilidade de execuções resistentes à corrosão tornam o DFPD de ação simples ou dupla a solução perfeita para válvulas de esferas, válvulas de fecho e válvulas de ar nas indústrias química, farmacêutica e de bebidas, bem como para soluções em tratamento de águas.
A combinação compacta de cremalheira e pinhão, em especial na ação simples, é fácil de instalar mesmo quando o espaço é limitado. A grande variedade de versões e os padrões de brocas uniformes de acordo com NAMUR VDI/VDE 3845 para válvulas-piloto e muitos dispositivos periféricos tradicionais, abrem as portas a várias opções de uso. Também é possível ajustar a posição final em ambos os lados, e o sentido da rotação pode ser selecionado nos DFPD de ação simples e de ação dupla.
A morfologia aperfeiçoada da mola permite definir a faixa da pressão de forma adequada à tarefa. Isto significa que podem ser ajustadas pressões de 2 ... 6 bar em intervalos de 0,5 bar.
A fiabilidade do DFPD também é mantida com temperaturas extremas: a faixa de versões para temperaturas altas e baixas vai de -50 ... a +150 °C.
Equipado para aplicações complexas na indústria química: graças à interface NAMUR de acordo com VDI/VDE 3847, à culatra posterior anodizada dura, aos parafusos de ajuste não ejetáveis para a posição final, ao anel de centralização do eixo e ao pacote de molas sem materiais ferrosos, os DFPD-C e DFPD-C-VDE2 tornam-se um novo ponto de referência para atuadores giratórios na indústria química.
O configurador para unidades de válvulas de processo torna a seleção da solução perfeita muito fácil. Após a seleção dos seus parâmetros, o configurador irá propor-lhe diretamente as combinações adequadas, incluindo o SystemID e o download dos dados CAD. Assim, o seu trabalho de engenharia será mais rápido, seguro e simplificado.