• Продукти
  • Изтегляния
  • Diagrams

Здравина и надеждност!

Надеждността си има име: DFM. Воденото задвижване с най-добро съотношение цена/качество на пазара впечатлява с оптимални качества на направляващите, здравина и гъвкавост. Безопасни, гъвкави и устойчиви – дори при високи моменти.

Двойна компетентност на направляващите

DFM може да премества до 100 % по-големи маси от своите конкуренти с двата си различни варианта на направляващи.

Гъвкав

Благодарение на различните възможности за монтаж и свързване на въздуха DFM се адаптира гъвкаво към всяко приложение.

Компактен дизайн

Благодарение на комбинацията от линейно задвижване и мощен направляващ модул DFM премества безопасно големи маси дори в малко пространство за монтаж.

Винаги на разположение

DFM е част от нашата основна програма и поради това е налице в целия свят.

Надеждно и здраво

Благодарение на значително по-добрите качества на направляващите DFM е много по-устойчив и издръжлив в сравнение с конкурентите.