Geoliede platen? Geen probleem! Dankzij de speciale antislipstructuur heeft de robuuste vacuümzuiger OGVM alles onder controle. Het oppervlak is ideaal voor het uiterst dynamisch aan- en afvoeren van platen, bijvoorbeeld in de automobielindustrie of bij de productie van witgoed. De goede grip zorgt ook voor hogere cyclussnelheden.
Sterk en flexibel profiel
De antislipsteunen werken als het profiel van een winterband en geven de zuignapeenheid optimale houdkrachten, zelfs bij grote zijdelingse krachten. De flexibele, zeer aanpasbare zuignapgeometrie zorgt ook voor een betrouwbare vacuümopbouw op de meest uiteenlopende oppervlakken. de gevulkaniseerde schroefdraadverbinding voorkomt lekkage.
Altijd de juiste zuignapeenheid
Bij afzonderlijke toepassingen of in grijperspinnen voor grote en zware platen: met de verscheidenheid aan zuignapeenheden platte, balg, klokvorm en ovale, ook in hittebestendige varianten van HNBR, kunt u met dieptrekolie bevochtigde componenten veilig en snel transporteren. Kan gecombineerd worden met het huidige VAL zuignaphouderprogramma.
Zeer rendabel
Het nieuwe profiel zorgt voor zeer hoge houd- en dwarskrachten. Hierdoor kunt u het aantal zuignapeenheden verminderen of hogere cyclussnelheden realiseren met minder energieverbruik.
De volgende zuiggrijpers OGVM in ronde en
ovale uitvoering zijn verkrijgbaar in verschillende
Beschikbare groottes:
Voor rechte onderdelen
Platte zuignapeenheid
Voor licht gebogen, holle onderdelen:
Klokvormzuignap
Voor sterk gebogen onderdelen:
Balgzuignap
Overal waar componenten in het productieproces van de automobiel- en metaalindustrie vacuüm worden behandeld, speelt een maximale machinebenutting de doorslaggevende rol bij een kostengeoptimaliseerde productie. Dankzij de speciale structuur van de binnenkant van de zuignapeenheden kunnen de zuiggrijpers de hoogste dwarskrachten opvangen, wat bijzonder belangrijk is voor optimale houdkrachten op geoliede oppervlakken. Het resultaat is een grotere procesbetrouwbaarheid en een hogere productiviteit door kortere cyclustijden. Het rendement van de installatie neemt aanzienlijk toe.
Configureer uw product