U kunt het vereiste ethernetprotocol eenvoudig manueel op de servomotor drive van de aandrijving instellen met een DIL-schakelaar of, nog eenvoudiger en comfortabeler, direct tijdens de inbedrijfstelling in Festo Automation Suite selecteren.
Servo drives sturen servomotoren aan. Hierdoor zijn ze verantwoordelijk voor roterende toepassingen en, samen met een as, voor lineaire bewegingen in de machine. Servomotor drives zijn een kerntechnologie van automatisering. Met de CMMT-familie beschikken we over de volledige competentie en ervaring.
50% compacter dan de kleinste CMMT-AS met bijna dezelfde capaciteit
Foutloze inbedrijfstelling in slechts enkele minuten met Festo Automation Suite
Motoraansluiting van firmware en parameters:
Encoder-interface:
Voor hogere positioneringsnauwkeurigheid van de asmechaniek