• Producten
  • Downloads
Servomotorregelaar CMMT-AS

Overzicht servomotorregelaar CMMT-AS

De optimaal geprijsde en gedimensioneerde, compacte servomotorregelaar CMMT-AS is een integraal onderdeel van het automatiseringsplatform van Festo. De CMMT-AS is geschikt voor punt-tot-punt- en interpolerende bewegingen en kan met Festo Automation Suite in slechts enkele minuten in bedrijf gesteld worden - foutloos!

De regelaar is geschikt voor verschillende ethernet-bussystemen en kan naadloos worden geïntegreerd in systeemomgevingen van controllers van verschillende fabrikanten. Inclusief besturingsspecifieke functiebouwstenen.

De compacte en krachtige CMMT-AS met multiprotocol

U kunt het gewenste ethernetprotocol eenvoudig manueel op de servomotor drive van de aandrijving instellen met een DIL-switch of nog eenvoudiger en comfortabeler direct tijdens de inbedrijfstelling selecteren in de Festo Automation Suite.

Ononderbroken connectivity: CMMT-servomotor drive - van 50 W tot 12 kW

Servo drives sturen servomotoren aan. Hierdoor zijn ze verantwoordelijk voor roterende toepassingen en, samen met een as, voor lineaire bewegingen in de machine. Servomotor drives zijn een kerntechnologie van automatisering. Met de CMMT-familie beschikken we over de volledige competentie en ervaring.

1. Op ethernet gebaseerde communicatie

Eén servomotorregelaar-platform voor vele veldbussen

Eenvoudig te integreren in automatiseringsoplossingen met controllers van bijvoorbeeld Siemens, Rockwell en Beckhoff

Logos op ethernet gebaseerde communicatie

2. Compacte bouwwijze

Alle aansluitingen, evenals de CDSB-bedieningseenheid, bevinden zich aan de voorkant, bovenop de regelaar

3. Functiebouwstenen

Eenvoudige integratie in automatiseringsoplossingen. Bijvoorbeeld van Siemens, Rockwell, Beckhoff etc.

Snelle implementatie van punt-tot-punt- en interpolerende bewegingen

4. Parametersets

Optimale parameters voor optimale cyclustijden en procesbetrouwbaarheid

Tot 3 parametersets voor complexe toepassingen op de regelaar opslaan

5. Geïntegreerde veiligheid

Standaard veiligheidsfuncties:

  • STO: veilig uitgeschakeld moment (SIL3/cat. 4 PL e)
  • SS1: veilige stop 1 (type c) bij gebruik van een geschikt extern veiligheidsschakelapparaat en geschikte schakeling
  • SBC: veilige remaansturing (tot SIL3/cat. 3 PL e)
  • Diagnose-uitgangen STA en SBA voor terugkoppeling van de actieve veiligheidsfunctie

Geavanceerde veiligheidsfuncties zoals SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) of SSR (Safe Speed Range) zijn in voorbereiding

Configuratie van de standaard-veiligheidsfuncties mogelijk zonder software

6. Encoder-interfaces

Multi-encoder-ingang voor motoren

Ingang voor 2e encoder:

  • Voor veiligheidsgerelateerde 2-kanaals oplossingen met redundant meetsysteem
  • Voor hogere positioneringsnauwkeurigheid van de asmechaniek
  • Voor speciale toepassingen (bijv. vliegende zaag)
  • Voor synchronisatie van twee assen

7. Motoraansluiting

De aansluiting van de servomotor EMMT-AS met 1-kabel oplossing (OCP)

Andere servomotoren worden met gescheiden kabels aangesloten

8. Koppeling tussencircuit

Energieterugwinning via het tussencircuit

9. Bedieningseenheid CDSB

Bedienelement met touchscreen en USB-interface

Eenvoudige full-text-diagnose en instelling van de controller ter plaatse