• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

De extreem kleine en zeer zuinige CMMT-ST met multiprotocol

U kunt het vereiste ethernetprotocol eenvoudig manueel op de servomotor drive van de aandrijving instellen met een DIL-schakelaar of, nog eenvoudiger en comfortabeler, direct tijdens de inbedrijfstelling in Festo Automation Suite selecteren.

Ononderbroken connectivity: CMMT-servomotor drive - van 50 W tot 12 kW

Servo drives sturen servomotoren aan. Hierdoor zijn ze verantwoordelijk voor roterende toepassingen en, samen met een as, voor lineaire bewegingen in de machine. Servomotor drives zijn een kerntechnologie van automatisering. Met de CMMT-familie beschikken we over de volledige competentie en ervaring.

1. Op ethernet gebaseerde communicatie

  • Eén servomotorregelaar-platform voor vele veldbussen
  • Eenvoudig te integreren in automatiseringsoplossingen met controllers van bijvoorbeeld Siemens, Rockwell en Beckhoff

Servo Drives Logo

2. Uiterst compact

50% compacter dan de kleinste CMMT-AS met bijna dezelfde capaciteit

3. Inbedrijfstelling

Foutloze inbedrijfstelling in slechts enkele minuten met Festo Automation Suite

4. Parametersets

  • Optimale parameters voor optimale cyclustijden en procesbetrouwbaarheid
  • Tot 3 parametersets voor complexe toepassingen op de regelaar opslaan

5. Geïntegreerde standaardveiligheid

  • STO: veilig uitschakelbaar moment (SIL3/cat. 3 PL e)
  • SS1: veilige stop 1 (type c) bij gebruik van een geschikt extern schakelapparaat en geschikte schakeling
  • Configuratie mogelijk zonder software

6. Motoraansluiting en encoder-interface

Motoraansluiting van firmware en parameters:

  • Optimaal met de beproefde stappenmotor EMMS-ST van Festo
  • Geschikt voor BLDC-motoren (Brushless DC Motor)

Encoder-interface:
Voor hogere positioneringsnauwkeurigheid van de asmechaniek

7. Dynamisch bewegen en precies positioneren

  • Punt-tot-punt
  • Interpolerend

8. Technische gegevens

  • Max. continu vermogen: 300 W
  • Primaire spanning: 24…48 V DC
  • Motorstroom: 8 A / piek 10 A

Uit de praktijk