• Producten
  • Downloads

Modulair, zeer flexibel en krachtig

Wil je remote I/O-systemen flexibel combineren met elektrische en pneumatische automatisering? Tegelijkertijd wilt u de automatiseringsarchitectuur van uw machine aanpassen aan uw ontwerpfilosofie en tegelijkertijd zo weinig mogelijk kosten en moeite genereren?

Ons modulaire remote I/O-systeem CPX-AP-A is het antwoord op deze vragen en uw vereisten. Moderne automatiseringsnetstructuren garanderen vrije en ononderbroken connectivity, ingebed in toekomstbestendige en compatibele ontwerpen voor de flexibele automatisering van volledige machines of afzonderlijke machinemodules. En dit is onafhankelijk van het gebruikte netwerk en zonder beperkingen: pneumatisch en elektrisch, communicatief en intelligent - perfecte interactie, tot in de cloud.

1. Veldbusmodule

  • Voor communicatie in Ethernet-gebaseerde netwerken
  • Communicatie-interface naar andere AP-deelnemers
  • Kan vrij en onafhankelijk van de 24 VDC voeding worden geplaatst

2. Intelligente eindplaat

  • Kosteneffectieve en compacte AP-interface voor extra AP-deelnemers
  • Realtime communicatie met 200 MBaud datasnelheid en 250 μs cyclustijd

3. In- en uitgangsmodules, IO-Link-master

  • Alle modules kunnen naar wens worden gecombineerd en vrij toegevoegd
  • Digitale en analoge in- en uitgangsmodules tot 32-voudig in de toekomst
  • IO-Link-master voor IO-Link-apparaten van Festo en andere leveranciers

4. Doorverbindingsblokken zonder voeding

  • Doorzending van spanning en communicatie tussen modules en naar het ventieleiland
  • Verbinding met elkaar door middel van zelfvormende haakse schroefkoppelingen

5. Doorverbindingsblokken met voeding (24 VDC)

  • Voeding voor I/O-modules en ventieleilanden (systeem- en lastspanning)
  • Extra voeding lastspanning voor uitgangen en ventielen, voor het vormen van spanningszones
  • Doorzending van systeemspanning voor extra AP-deelnemers of externe componenten

6. Pneumatische aansluiting

  • Verbinding tussen remote I/O en gemonteerd ventieleiland
  • Voor VTUX en MPA-S: vlakke geluiddemper, persluchtaansluiting en stuurlucht
  • Voor VTSA: modulairsleuf voor elke I/O-module, optionele spanningsvoeding/-doorzending

7. Ventieleilanden

Ventieleilandvarianten met volledige reeks functies direct gemonteerd op de remote I/O

  • VTUX: zeer modulair
  • MPA-S: zeer compact
  • VTSA: robuust en krachtig

Systeemspanning en lastspanning gescheiden

8. Materiaalkeuze

Modules en doorverbindingsblokken gemaakt van robuust, hoogwaardig polymeer met glasvezel

  • Vlamvertragend en halogeenvrij, geschikt voor lastoepassingen
  • Hoge EMC-compatibiliteit

Metaal wordt gebruikt waar het nodig is vanwege standaardvereisten of voor montage

  • Metalen hulzen voor afscherming op connectoren
  • Aansluitingen op de systeemvoeding
  • Metalen schroefkoppelingen, eindplaten en bevestigingselementen

Realtime prestaties in het systeem: de mogelijkheden van het Automation Platform in één oogopslag

Opbouw en gebruik van verschillende netstructuren met CPX-AP-A

In de volgende fotogalerij kunt u meer te weten komen over de mogelijkheden van verschillende configuraties met externe I/O-systemen en een ventieleiland. We laten u zien hoe moderne automatiseringsnetstructuren vrije en ononderbroken connectivity mogelijk maken voor de flexibele automatisering van volledige machines of afzonderlijke machinemodules. En dit is onafhankelijk van het gebruikte netwerk en zonder beperkingen: pneumatisch en elektrisch, communicatief en intelligent.

Klik nu door de fotogalerij en kom meer te weten over de verschillende configuraties.

"U kunt de automatiseringsarchitectuur van uw machine aanpassen aan uw individuele ontwerpfilosofie tegen lage kosten en met weinig inspanning. Dankzij onze ononderbroken connectivity kunt u remote I/O-systemen vrij combineren met elektrische en pneumatische automatisering - altijd ondersteund door geschikte engineeringtools."

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG