• Producten
  • Downloads

Flexibel in gebruik!

DFPD – de nieuwe maatstaf voor zwenkaandrijvingen. Als enkele aandrijving of als onderdeel van een volledig geautomatiseerde procesklep van Festo: het draaimoment van 10 ... 2.300 Nm, de draaihoek tot 180° en de corrosiebestendige uitvoeringen maken de enkel- of dubbelwerkende DFPD geschikt voor kogelkranen, vlinderkleppen of luchtkleppen in de chemische, farmaceutische en drankenindustrie tot en met oplossingen in de waterbehandeling.

Compact en modulair

De compacte tandheugel-en-rondselcombinatie – vooral in de enkelwerkende uitvoering – kan eenvoudig geïnstalleerd worden, zelfs in een beperkte inbouwruimte. Het grote aantal varianten en de gestandaardiseerde boorgatenpatronen volgens NAMUR VDI/VDE 3845 voor stuurventielen en veel gangbare randapparaten openen vele toepassingsmogelijkheden. De eindpositie kan ook aan beide zijden worden aangepast, en de draairichting kan worden gekozen voor de enkel- en dubbelwerkende DFPD.

Productiever door geoptimaliseerde veermorfologie

De veermorfologie zorgt voor een optimale definitie van het drukbereik voor de uit te voeren taak. In stappen van 0,5 bar kunnen drukwaarden van 2 ... 6 bar ingesteld worden.

Voor grote temperatuurbereiken

De DFPD werkt ook betrouwbaar bij extreme temperaturen: het spectrum van lage- en hoge-temperatuuruitvoeringen loopt van -50 ... +150 °C.

DFPD-C

DFPD-C: ideaal voor de chemie!

Uitgerust voor zwaar gebruik in de chemische industrie: DFPD-C en DFPD-C-VDE2 met NAMUR-interface volgens VDI/VDE 3847, hard geanodiseerde afsluitdeksels, uitblaasveilige regelschroeven voor de eindpositie, ascentreerring en aangebonden non-ferrometalen veerpakketten maken deze tot de nieuwe maatstaf voor zwenkaandrijvingen in de chemische industrie.

Alle varianten van de DFPD-C indicator

Configurator: proceskleppen automatiseren met de DFPD

De configurator voor procesklepeenheden maakt het kiezen van de optimale oplossing eenvoudig. Nadat u uw parameters gekozen hebt, stelt de configurator direct geschikte combinaties voor, inclusief SystemID en CAD-download – zo wordt uw engineering sneller, veiliger en eenvoudiger.