SDAS-MHS
De SDAS-MHS wordt gebruikt voor contactloze feedback van de zuigerpositie van magnetisch detecteerbare aandrijvingen.
Het dekt twee functies in één apparaat:
In de bedrijfsmodus als positietransmitter volgt het apparaat continu de beweging van de zuiger en geeft deze informatie door via IO-Link. Hij heeft dezelfde afmetingen als een cilinderschakelaar en maakt continue positiefeedback mogelijk, vooral voor kleine aandrijvingen zoals compacte cilinders en grijpers.
In de bedrijfsmodus als cilinderschakelaar kunnen 2 schakelpunten worden geprogrammeerd. Vooral bij kleine cilinders en grijpers wordt de toepassing veel compacter, omdat er geen ruimte nodig is voor een tweede cilinderschakelaar. De schakelpunten worden veilig elektronisch ingesteld, handmatige afstelling van de sensor door een operator is niet nodig.
Het instellen van de sensor via de teach-toets gaat veel sneller dan het handmatig instellen van twee cilinderschakelaars. De mogelijkheid om PNP/NPN rechtstreeks op het apparaat te programmeren, vermindert de artikelnummers en de versies die in voorraad moeten worden gehouden.
Configureer uw product