De zeer compacte EGSC-BS minislede scoort door een beschermde kogelomloopgeleiding. Met de binnenliggende spindel en geleiding is een nauwkeurige en rustige beweging mogelijk – zowel horizontaal als verticaal.
Zeer eenvoudig: montage van de minislede EGSC-BS aan de spindelas ELGC-BS en de tandriemas ELGC-TB is mogelijk dankzij de universele profielbevestiging en zonder extra adapter.
Zeer compacte, in de minislede geïntegreerde koppeling. Inclusief eenvoudige uitwisseling tijdens het onderhoud, compatibel met axiaal- en parallelkit
Hoogwaardige kogelomloopspindel met geringe inwendige wrijving en minimaal grondlastmoment. Daardoor kan een kleinere en lichtere motor met een lager vermogen gebruikt worden.
Gestandaardiseerde interface voor directe montage zonder adapter van de elektrische draaiaandrijving ERMO
Vrij te kiezen motorposities: aanbouwkits, axiaal of parallel, ook achteraf aan te brengen
Standaard: filter ingeschroefd
Optioneel: achteraf aangebracht
Deeltjes uit de omgeving of vocht worden niet in de elektrocilinder gezogen zodat er geen deeltjes in de omgevingslucht terechtkomen