• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

Beweging uit één stuk

Sterk, precies en compact. De krachtige aandrijving met dubbele zuiger van de minislede DGST scoort met de precieze en sterke kogelomloopgeleiding. Maar ook door de combinatie van slede en juk uit één stuk. Het resultaat: de hoogste nauwkeurigheid in de toepassing.

Een echt ruimtewonder!

De in de inbouwruimte geïntegreerde dempingselementen en de uiterst korte bouwlengte maken de DGST tot de meest compacte sledeaandrijving op de markt. Zo bespaart de DGST ruimte in elke toepassing van de klant.

Dempen: de keuze is aan u

De ruime keuze aan dempingsmogelijkheden en het gebruik van positietransmitters openen tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden. Om kosten te besparen kunt u de DGST ook zonder extra demping laten werken.

Uiterst nauwkeurig

Het juk en de slede zijn bij de DGST uit één stuk gemaakt. Hierdoor wordt de best mogelijke nauwkeurigheid en hoekgetrouwheid van de interfaces tussen slede en juk ten opzichte van elkaar bereikt. Daarbij nemen ook de veerkracht en robuustheid toe, vooral van de interface bij het juk.

Festo Elevator Pitch: serie pneumatische sledes DGST

Maak in 35 seconden kennis met kenmerken en voordelen van de DGST-serie pneumatische sledes