Met een breedte van slechts 7 mm doseert VYKA zeer kleine hoeveelheden vloeistof buitengewoon nauwkeurig. Dankzij het gebruik van hoogwaardige polymeren als scheidingsmembraan is het ventiel ook geschikt voor agressieve media. Het kleine inwendige volume biedt de beste reinigingsmogelijkheden – in combinatie met de door de FDA toegelaten materialen is de VYKA ideaal voor zeer gevoelige toepassingen. De stroomregeling garandeert de hoogste reproduceerbaarheid van het schakelgedrag. Bovendien voorkomt de houdstroomverlaging van de inplugbare elektronica dat zelfs gevoelige media opwarmen.
Het ventiel is ideaal voor drukwaarden tot 2 bar en Kv-waarden tot 350 ml/min. Door de kleine rastermaten is een breed scala van toepassingen mogelijk, bijv. toepassingen met microtiterplaten.
De scheidingsmembranen van de hoogwaardige polymeren FKM en FFKM zijn zelfs bestand tegen agressieve media, beschermen het binnenleven van het ventiel en voorkomen tegelijk corrosie. Ideaal, vooral voor gevoelige toepassingen, omdat de lage interne volumes ook de beste reinigingsmogelijkheden bieden.
Bij de VYKA zorgt de 12...26V-DC-aansturing van de inplugbare elektronica VAVE-K1 of de ventielregelmodule VAEM voor een houdstroomverlaging.
Configureer uw product