VS – variabel, modern, robuust en duurzame kwaliteit. Onbegrensd in prestatiegegevens: voor tot 100% meer debiet bij een hogere energiedichtheid. Geteste technieken en materialen. Veelzijdig toebehorenprogramma. Talrijke bevestigingsmogelijkheden en eenvoudige bediening. Zo moeten ventielen vandaag zijn!
Kies tussen de universele zuigerschuifventielen voor alledaagse taken en zittingsventielen voor nog veeleisender omgevingscondities. Het uitgebreide toebehorenprogramma omvat zowel grote aansluitfittingen als metalen buizen.
VUVS/VUWS zijn ook verkrijgbaar als voorgemonteerde eenheden met geluiddempers, fittingen en spoelen als aansluitklare individuele ventielen. Met VTUS kunnen ventielbatterijen geassembleerd worden volgens de eisen van de klant.
Laten monteren of zelf monteren: de ankergeleidingsbuis als beproefde interface ontlast uw magazijn. U kunt zelf de juiste spoelspanning kiezen en de spoel monteren.
Gefocuste kenmerken in beproefde Festo-kwaliteit tegen een zeer aantrekkelijke prijs: het nieuwe familielid VUVS-...-S. Wereldwijd in grote hoeveelheden verkrijgbaar als onderdeel van het kernprogramma!
Onze betrouwbare en duurzame VUVS-serie is speciaal ontworpen voor robuuste toepassingen. Meer informatie in de video:
Configureer uw product