De combinatie voor vele toepassingen: slang PUN-H en steekschroefkoppeling QS. Samengesteld voor een optimale, permanent probleemloze werking van uw installaties. Hydrolysebestendig en geschikt voor gebruik in omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad.
Voor standaardtoepassingen, maar ook voor vochtige toepassingen die in contact komen met water tot 50°C. Geen scheurvorming door hydrolyse van de PUN-H-slang dankzij het aangepaste materiaal.
De knikbestendige PUN-H maakt een eenvoudige installatie in uw installatie mogelijk. Dankzij zijn bestendigheid tegen hydrolyse en microben is de slang geschikt voor de levensmiddelenindustrie. De zwarte uitvoering is uv-bestendig en kan dus buiten gebruikt worden.
De QS-schroefkoppelingen in de vertrouwde Festo-kwaliteit kunnen eenvoudig ingestoken en losgemaakt worden met het beproefde dicht- en losprincipe.
Met de transparante typen kunt u gemakkelijk deeltjes, vocht en olie in de slang opsporen. Zo beschikt u over een eenvoudige en doeltreffende conditiecontrole in uw installatie.