• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

Robuust en betrouwbaar!

Betrouwbaarheid heeft een naam: DFM. De geleide aandrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding op de markt overtuigt met optimale geleidingseigenschappen, robuustheid en flexibiliteit. Veilig, soepel en sterk – zelfs bij hoge koppels.

Dubbele geleidingscompetentie

Met de twee verschillende geleidingsvarianten kan de DFM tot 100% hogere massa's verplaatsen dan concurrerende producten.

Flexibel

Door de verschillende montage- en luchtaansluitmogelijkheden past de DFM zich flexibel aan elke toepassing aan.

Compact ontwerp

Met de combinatie van lineaire aandrijving en krachtige geleidingseenheid verplaatst de DFM hoge massa's veilig, zelfs in kleine inbouwruimtes.

Altijd beschikbaar

De DFM maakt deel uit van ons kernprogramma en is daarom snel wereldwijd beschikbaar.

Betrouwbaar robuust

Door de aanzienlijk betere geleidingseigenschappen is de DFM veel sterker en duurzamer dan concurrerende producten.