Met de SPAU-sensor voor drukmeting, drukmonitoring en drukdetectie zijn alle drukwaarden permanent onder controle: voor meer productiviteit en procesbetrouwbaarheid. En voor een snellere inbedrijfstelling van de installatie.
De SPAU is een intelligente druksensor met vrij programmeerbare drempelwaarde- of venstercomparator. De brede functieomvang voor niet-corrosieve gassen omvat:
Via IO-Link zijn bovendien onderhoud en parametrering op afstand mogelijk, evenals een eenvoudige sensorwissel.
De unieke flexibele drukaanpassing garandeert een eenvoudige en snelle montage in alle inbouwsituaties. De drukuitgangsrichting aan de achterkant en aan de onderkant, evenals de stekkeruitgangsrichting M8/M12 naar boven, naar beneden en aan de achterkant, kunnen vrij gekozen worden in het modulaire systeem. Dankzij de schakelbare PNP/NPN stroom- en spanningsuitgangen is aanpassing aan alle besturingen mogelijk.
Met groot, gemakkelijk af te lezen en tweekleurig blauw/rood lcd-display voor onmiddellijke herkenning of de druk in orde is. En duidelijke menunavigatie met 3 toetsen: snel in gebruik te nemen en door een eenvoudige drukschakelaarpuntinstelling ook snel geteacht.
De uitvoering in IP65 maakt gebruik in ruwe omgevingen mogelijk.
Geoptimaliseerde bouwruimte door integratie in de verzorgingseenheden MS4 en MS6.