De aantrekkelijk geprijsde druksensor SPAN overtuigt met maximale flexibiliteit dankzij schakelbare elektrische uitgangen en maximale variatie in drukmeetbereiken en pneumatische aansluitingen. De compacte bouwvorm 30 x 30 mm, de vele varianten en de gebruikersvriendelijke menu navigatie maken de sensor geschikt voor een breed scala van toepassingen.
Dankzij de intuïtief geleide schakelmogelijkheden van de elektrische uitgangen:
De gebruikersvriendelijke menu navigatie van de SPAN maakt de inbedrijfstelling absoluut eenvoudig en snel. Extra SPAN-druksensoren kunnen nog gemakkelijker in bedrijf gesteld worden, dankzij de replicatiefunctie.
Het contrastrijke witte lettertype op blauw display is duidelijk zichtbaar:
SPAN meet de druk voor gasvormige media. De volgende functies zijn mogelijk: