• Producten
  • Downloads
CPX-AP-I remote-IO-systeem

IO-Link met CPX-AP-I:

Per IO-Link-master kunnen maximaal vier IO-Link-devices in het CPX-AP-I-systeem worden geïntegreerd; daarnaast kunnen meerdere IO-Link-masters op één businterface worden aangesloten. Zo zijn tot 316 IO-Link apparaten per businterface theoretisch mogelijk (afhankelijk van de respectieve prestatievereisten).
Via de module IO-Link Master kunnen alle devices van Festo en van derden, evenals Festo componenten met het automatiseringssysteem CPX-AP-I verbonden worden. En met behulp van de Festo IO-Link-tool, geÏntegreerd in de Festo Automation Suite, kunnen de parameter- en masterpoortinstellingen gemakkelijk via de grafische gebruikersinterface worden aangepast. Bovendien worden de IO Device Descriptions en plug-ins van de aangesloten IO-Link apparaten geladen, zodat de parametrering met slechts enkele klikken kan worden uitgevoerd.

Systeemtopologie

Uitgaande van de businterface kunnen één of twee lijnen in het daisy-chain-principe worden opgesteld. Samen met het remote I/O-systeem CPX-AP-A is ook een ster-netstructuur mogelijk.

Veldbus-communicatie

De businterface wordt gebruikt om de CPX-AP-I met de hogere besturing te verbinden via op ethernet gebaseerde busprotocollen, maar ook via EtherCAT of PROFIBUS.

AP-systeemcommunicatie

De nieuwe AP-communicatietechnologie combineert een host-PLC met IO-Link-apparaten, digitale en analoge in- en uitgangen, en gegevensoverdracht naar de cloud in één eenvoudig pakket. Uniek is de flexibele koppeling met het modulaire remote I/O-systeem CPX-AP-A en de directe integratie van Festo ventieleilanden in de diverse en flexibele netstructuur met remote I/O-systemen.

  • Flexibele topologieën met de remote I/O-systemen CPX-AP-I en CPX-AP-A
  • Vereenvoudigde engineering zonder extra software
  • Realtime communicatie tot jet ventieleiland

Concept spanningstoevoer

Het automatiseringssysteem CPX-AP-I heeft gescheiden leidingen voor communicatie en spanningstoevoer, evenals twee gescheiden stroomcircuits

  • De spanningstoevoer kan voor elke module afzonderlijk worden doorgegeven of als centrale voeding van module naar module
  • Vorming van spanningszones mogelijk
  • Stabiele gegevensoverdracht

Modules van de CPX-AP-I

Een automatiseringssysteem CPX-AP-I bestaat uit de businterface en ten minste één extra in- en uitgangsmodule of een IO-Link-master. In het systeem kunnen tot 79 modules vrij gecombineerd worden verbonden met de businterface.

  • Bus-interface
  • IO-Link-master
  • Digitale in- en uitgangsmodules
  • Analoge ingangsmodule

Festo Automation Suite

Door integratie in de inbedrijfstellingssoftware kunnen complete systeemtopologieën snel, eenvoudig en zeer gemakkelijk worden geconfigureerd, geparametreerd en in bedrijf gesteld met de remote I/O-systemen CPX-AP-I en CPX-AP-A. Naast I/O op afstand geldt dit ook voor een breed scala aan ventieleilanden en IO-Link apparaten zoals actuators en sensoren, evenals complete (elektromechanische) servo drive oplossingen.

Doorslaggevende voordelen:

  • "Forceren" van procesgegevens zonder controle en complexe programmering tijdens inbedrijfstelling
  • De firmware van het apparaat bijwerken
  • Toegang tot en downloaden van de apparaatbeschrijvingsbestanden
  • Directe toegang tot handboeken

Digitalisering Industrie 4.0

Aangesloten op de IoT-gateway van Festo, communiceert de CPX-AP-I via standaard cloudprotocollen zoals MQTT of OPC UA tot in de cloud. Zo wordt voorspellend onderhoud en toestandsbewaking in de toekomst eenvoudig realiseerbaar.

Ventieleilanden direct geïntegreerd in het CPX-AP-I-systeem

Dankzij de AP-systeemcommunicatie, die in alle toekomstige ventieleilanden van Festo geïntegreerd is, kan deze gemakkelijk in uw toepassing worden opgenomen. En zelfs vandaag de dag kunnen bestaande ventieleilandfamilies zoals VTUG of MPA-L gemakkelijk rechtstreeks via hun AP-interface in het systeem worden geïntegreerd. Bovendien zijn nieuwe functies gerealiseerd, zoals schakelcyclustellers of belastingsspanningsbewaking. Bovendien verbinding met de cloud mogelijk. In de toekomst wordt hierdoor het gebruik mogelijk van intelligente tools, zoals dashboards voor preventief onderhoud en toestandsbewaking.