Als interface tussen de host-besturing en de modulaire automatiseringsoplossing is de CPX-E de interface voor pneumatiek, elektrische aandrijftechniek en sensortechnologie. De geïntegreerde decentrale besturingsfunctie wordt via EtherCat-masters in het decentrale netwerk geïmplementeerd. De directe aansluiting van servomotor drives loopt ook via EtherCat. IO-Link biedt meer flexibiliteit in point-to-point communicatie.
CPX-E Motion-licentie
De software-licentie "Motion en robotica" voor de besturing CPX-E-CEC-M1-xx biedt u een comfortabele oplossing om snel en eenvoudig handlingtoepassingen te creëren. U kunt de twee licenties verkrijgen op Festo AppWorld .
PTP-licentie
CP-licentie
De software FTL is geïntegreerd in de CPX-E Motion-licenties. Hiermee beschikt u over een groot aantal functies voor het programmeren van bewegingen en het besturen van I/O's. De eenvoudige opbouw en de intuïtieve bediening maken het programmeren van bewegingen zeer eenvoudig. Uitgebreide programmeerkennis en/of speciale opleiding is niet nodig. Hierdoor kan de programmeur zich volledig concentreren op het oplossen van de toepassing.
Configureer uw product