Universeel toepasbaar en voorzien van een uitstekend veiligheidsconcept: daarom wordt het voorgestuurde magneetventiel VOFC gebruikt als stuurventiel in 's werelds toonaangevende chemische, petrochemische en farmaceutische productielijnen en in de olie- en gasindustrie - bij voorkeur voor het besturen van enkel- of dubbelwerkende aandrijfmechanismen.
De magneetventielen werken ook uiterst betrouwbaar en veilig met ‘fail-safe’-functies voor de veilige uitschakeling van aandrijfmechanismen en positieregelaars.
Veiligheidsvoorzieningen in procestechnische installaties zijn bedoeld om de gevaren die de installatie oplevert voor mensen, het milieu en eigendommen tot een zo laag mogelijk aanvaardbaar niveau te beperken. Het komt erop neer dat hoe gevaarlijker de installatie is, hoe betrouwbaarder de veiligheidsvoorziening moet werken wanneer dat nodig is. Als een systeem op een SIL-niveau wordt ingedeeld, moeten bepaalde installatiebeginselen in acht worden genomen, zoals een redundant ontwerp. Daardoor wordt het risico van een storing in de veiligheidsvoorziening zo veel mogelijk beperkt.
Configureer uw product