• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Un amortissement intelligent !

Amortir intelligemment - gagner du temps de réglage : le nouveau vérin normalisé DSBC avec l’amortissement pneumatique de fin de course autoajusté PPS s’adapte de manière optimale aux changements de charge et de vitesse. Vous gagnez du temps et de la flexibilité - et la sécurité de vos processus augmente. Ses nombreuses variantes, entre autres pour l’adaptation aux conditions ambiantes, et sa conception individuelle le rendent universel.

Un choix simple - une mise en œuvre rapide

Prêt à l’emploi pour toutes les situations : la série DSBx succède aux séries DNC et DNCB éprouvées. Grâce à ses dimensions conformes à la norme ISO 15552, le DSBx peut facilement remplacer les séries précédentes - tout en simplifiant à l’extrême le choix des produits. Notre outil de sélection rapide permet de configurer facilement vos souhaits en ligne. Et notre stratégie de plateforme vous garantit des délais de livraison rapides et fiables.

Une technologie supérieure, une longue durée de vie

L’amortissement pneumatique autoajusté PPS et la technologie de piston unique font du DSBC un vérin techniquement supérieur - avec une usure extrêmement faible.