• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Robustes et fiables !

La fiabilité a un nom : DFM. L'actionneur guidé avec le meilleur rapport coût/performance du marché se distingue par des propriétés de guidage, une robustesse et une flexibilité optimales. Sûr, flexible et résistant : même à des couples élevés.

Double compétence de guidage

Avec ses deux différentes variantes de guidage, le DFM peut déplacer des masses jusqu'à 100 % plus élevées que ses concurrents.

Flexible

Grâce aux différentes possibilités de montage et de raccordement, le DFM s'adapte de manière flexible à chaque application.

Conception compacte

Grâce à la combinaison d'un actionneur linéaire et d'une unité de guidage performante, le DFM déplace en toute sécurité des masses importantes, même dans un petit espace de montage.

Toujours disponible

Le DFM fait partie de notre gamme standard et est donc rapidement disponible dans le monde entier.

Fiable et robuste

En raison de ses propriétés de guidage nettement supérieures, le DFM est nettement plus résistant et durable que la concurrence.