La fiabilité a un nom : DFM. L'actionneur guidé avec le meilleur rapport coût/performance du marché se distingue par des propriétés de guidage, une robustesse et une flexibilité optimales. Sûr, flexible et résistant : même à des couples élevés.
Avec ses deux différentes variantes de guidage, le DFM peut déplacer des masses jusqu'à 100 % plus élevées que ses concurrents.
Grâce aux différentes possibilités de montage et de raccordement, le DFM s'adapte de manière flexible à chaque application.
Grâce à la combinaison d'un actionneur linéaire et d'une unité de guidage performante, le DFM déplace en toute sécurité des masses importantes, même dans un petit espace de montage.
Le DFM fait partie de notre gamme standard et est donc rapidement disponible dans le monde entier.
En raison de ses propriétés de guidage nettement supérieures, le DFM est nettement plus résistant et durable que la concurrence.