Parmi la vaste gamme de ventouses, qui se distinguent toutes par leur taille, leur forme ou leur matériau, vous trouverez assurément la ventouse adaptée à votre application.
Afin de garantir le montage précis de la ventouse idéale, vous pouvez vous servir de notre système modulaire et commander en même temps le support, le filtre ou les accessoires appropriés pour compenser la hauteur ou l’angle.
Grâce à son système modulaire, la ventouse complète ESG offre des possibilités de combinaison illimitées avec plus de 5 000 variantes ! Vous trouverez ainsi la ventouse idéale pour chaque application, à un rapport qualité-prix extrêmement intéressant.
Que ce soit pour de très petites pièces, des surfaces rugueuses, des pièces huileuses, des conditions environnementales difficiles ou des géométries difficiles, vous trouverez dans notre système modulaire la ventouse parfaite pour chaque cas d’application !
Grâce au système modulaire, vous avez la possibilité de définir une version optimisée de la ventouse en fonction de votre pièce. Les ventouses configurées vous sont livrées entièrement prémontées et testées. Elles sont immédiatement prêtes à l’emploi.
Le système modulaire ESG
La ventouse complète ESG se compose d’une ventouse ESS et d’un porte-ventouse ESH. Il est possible de former plus de 5 000 variantes.
Vous avez le choix entre