• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Polyvalent

À combiner pour de nombreuses applications : tuyau PUN-H et raccord enfichable QS. La combinaison qui assure un fonctionnement optimal et toujours parfait de vos installations. Résistant à l'hydrolyse et adapté à une utilisation dans des environnements très humides.

Une alimentation pneumatique fiable

Pour les applications standard ainsi que dans les zones humides en contact avec de l'eau jusqu'à 50 °C. Le matériau modifié empêche la fissuration du tuyau PUN-H due à l'hydrolyse.

Très flexible

Le PUN-H résistant au pliage permet une pose facile dans votre installation. Grâce à sa résistance à l'hydrolyse et aux microbes, le tuyau est adapté à l'industrie alimentaire. De plus, sa version noire résiste aux UV et peut donc être utilisée à l'extérieur.

Temps d'installation court grâce au système plug and work éprouvé

Les raccords QS permettent une insertion et un retrait faciles, avec la qualité Festo habituelle, avec le principe d'étanchéité et de desserrage éprouvé.

La transparence pour plus de sécurité

Grâce aux modèles transparents, vous pouvez détecter sans problème la présence de particules, d'humidité et d'huile dans le tuyau. Votre installation dispose ainsi d'un contrôle d'état simple et efficace.